Imán
-- Escoja una opción --
Ninguno
D (incorporado)
Montaje
-- Escoja una opción --
B (Estándar)
C (Fijación oscilante macho)
D (Fijación oscilante hembra)
F (Brida delantera)
G (Brida trasera)
L (Escuadra)
T (Muñón central)
Tubo
-- Escoja una opción --
125 a 160mm en aluminio, 180 a 250mm en acero
F (125 a 160mm en acero)
Diámetro
-- Escoja una opción --
125mm
140 mm
160mm
180 mm
200 mm
250 mm
Rosca
-- Escoja una opción --
Rc
TN (NPT )
Carrera
Opción
-- Escoja una opción --
Amortiguación en ambos extremos
H (Tope elástico trasero)
HJ (Amortiguación en culata posterior, fuelle de nilón)
HK (Amortiguación en culata posterior, resistente al calor fuelle de nilón)
J (Fuelle de nilón en una cara, amortiguación en ambas caras)
JN (Fuelle de nilón sin amortiguación)
JR (Fuelle de nilón con amortiguación frontal)
K (Fuelle resistente al calor en un lado con amortiguación en ambos lados)
KN (Fuelle resistente al calor sin amortiguación)
KR (Fuelle resistente al calor un lado con amortiguación frontal)
N (Sin amortiguación)
R (Amortiguación frontal)
Modelo de detector del cilindro
-- Escoja una opción --
Sin detector
M9B--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, en línea, 0.5m
M9BA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9BW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9N--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, en línea, 0.5m
M9NA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9NW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9P--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, en línea, 0.5m
M9PA--Detector de estado sólido, resistente al agua, 3 hilos PNP, horizontal
M9PW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos PNP, en línea
F9G--Detector estado sólido, 3 hilos NPN, en línea
F9H--Detector estado sólido, 3 hilos PNP, perpendicular
Y7G--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, en línea
Y7H--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, en línea
A33--Detector Reed, voltaje 24V CC, LED, caja de conexiones
A90--Detector Reed, voltaje <24 a 100V CC/CA, horizontal, 0.5m
A93--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, horizontal, 0.5m
A96--Detector Reed, voltaje 4 a 8V CC, LED, horizontal, 0.5m
A34--Detector Reed, voltaje 24V CC/200V CA, LED, caja de conexiones
A44--Detector Reed, voltaje 24V CC/200V CA, LED, conector DIN
A54--Detector Reed, voltaje 24V CC/200V CA, LED, horizontal, 0.5m
A59W--Detector Reed con indicador de 2 colores, 24V CC, LED, horizontal
F59F--Detector estado sólido con indicador de 2 colores con salida diagnóstico, 4 hilos, NPN, en línea, 0.5m
G39--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, terminal
J51--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, en línea, 0.5m
K39--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, terminal
Cable o conector precableado
-- Escoja una opción --
0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)
M (1 m)
L (3m cable conductor)
Z (Cable de 5m)
MAPC (Longitud del cable 1.0m, M8-3 pins del conector)
MBPC (Longitud del cable 1.0m, M8-4 pins del conector)
MDPC (Longitud del cable 1.0m, M12-4 pins del conector)
SAPC (Longitud de cable 0.5m, conector M8 de 3 pins)
SBPC (Longitud del cable 0.5m, conector M8 de 4 pins)
SDPC (Longitud de cable 0.5m, conector M12-4 pins)
Número
-- Escoja una opción --
2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector)
S (1 un.)
Imán integrado en unidad de bloqueo
-- Escoja una opción --
Ninguno
D (incorporado)
Tipo de Bloqueo con detección
-- Escoja una opción --
Sin detector
A90--Detector Reed, voltaje <24 a 100V CC/CA, horizontal, 0.5m
A90L--Detector Reed, voltaje <24 a 100V CC/CA, horizontal, 3m
A93--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, horizontal, 0.5m
A93L--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, horizontal, 3m
M9B--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, en línea, 0.5m
M9BL--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, horizontal, 3m
M9N--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, en línea, 0.5m
M9NL--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, en línea, 3m
M9P--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, en línea, 0.5m
M9PL--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, en línea, 3m