Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)NA2, Cilindro de bloqueo, Doble efecto, Vástago simple

  • Cilindro con bloqueo Doble efecto con vástago simple
  • Montaje: Básico, Escuadra, Brida delantera, Brida trasera, Fijación oscilante macho, Fijación oscilante hembra, Muñón central
  • Diámetros (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras hasta 1500mm

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Material del tubo
Diámetro
Rosca
Carrera
  []
Con fuelle/amortiguación
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número