Detector magnético
-- Escoja una opción --
Sin detector
M9B--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, en línea
M9BA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9BW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9N--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, en línea
M9NA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9NW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9P--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, en línea
M9PA--Detector de estado sólido, resistente al agua, 3 hilos PNP, horizontal
M9PW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos PNP, en línea
A33--Detector Reed, voltaje 24V CC, LED, caja de conexiones
A34--Detector Reed, voltaje 24V CC/200V CA, LED, caja de conexiones
A44--Detector Reed, voltaje 24V CC/200V CA, LED, conector DIN
A54--Detector Reed, voltaje 24V CC/200V CA, LED, horizontal, 0.5m
A59W--Detector Reed con indicador de 2 colores, 24V CC, LED, horizontal, 0.5m
A64--Detector Reed, voltaje <24V CC/CA, 200V CA, horizontal, 0.5m
A90--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, horizontal
A93--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, horizontal
A96--Detector Reed, voltaje 4 a 8V CC, LED, horizontal
F59F--Detector estado sólido con indicador de 2 colores con salida diagnóstico, 4 hilos, NPN, en línea, 0.5m
G39--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, terminal
K39--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, terminal
P3DWA--Detector estado sólido resistente a campos magnéticos de gran intensidad con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
Cable o conector precableado
-- Escoja una opción --
0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SC (Longitud del cable 0.3m, M12-4 pins del conector)
SAPC (Longitud de cable 0.5m, conector M8 de 3 pins)
SBPC (Longitud del cable 0.5m, conector M8 de 4 pins)
SDPC (Longitud de cable 0.5m, conector M12-4 pins)
MAPC (Longitud del cable 1.0m, M8-3 pins del conector)
MBPC (Longitud del cable 1.0m, M8-4 pins del conector)
MDPC (Longitud del cable 1.0m, M12-4 pins del conector)