Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(L)KU32, Cilindro de centrado y amarre, Cilindro extraplano

La demanda por parte de los clientes, de una gama de cilindros de centrado y amarre más pequeños para aplicaciones en máquinas compactas se ha visto satisfecha con la comercialización de dos nuevas opciones de amarre, la serie CKQG32 y la serie CKU32. Con una completa gama de diámetros de pasador guía desde 7.5 mm a 20 mm, adecuados para uso con una amplia variedad de materiales de trabajo (con diámetros de orificio de 8 mm a 20 mm). Estos cilindros de amarre resultan especialmente adecuados para aplicaciones de amarre de piezas pequeñas y ligeras, y para manipulación de materiales, como las que encontramos con frecuencia en la industria del automóvil. Disponibles en alturas de amarre de 30 mm ó 100 mm, estos cilindros pueden llevar dos detectores magnéticos, resistentes a campos electromagnéticos en dos caras de los modelos CKU32 y en cualquiera de las cuatro caras de la serie CKQG32.

Configuración de producto

 
Bloqueo
Diámetro pasador guía
Forma del pasador guía
Posición del brazo de amarre
Altura de amarre
Detector magnético
Cable
Número
Sufijo