Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Baja velocidad, Conexión instantánea, Con enclavamiento, Codo/Universal - AS*FM/FC

  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 2 a Ø 10 mm y Ø 1/8" a Ø 3/8"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.