Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CX2, Unidad lineal, Casquillos de deslizamiento

Las unidades lineales CX2 ofrecen un posicionado altamente preciso y un funcionamiento uniforme con grandes fuerzas. Su diseño compacto y perfil plano satisface los requisitos de espacio mínimo para adaptarse a muchas aplicaciones de diseño. Las unidades CX2 están disponibles en tres diámetros y carreras de 25mm a 200mm. Los agujeros pasantes de la carcasa proporcionan un montaje directo de la carga o un posicionado fijo del cuerpo. Los detectores magnéticos opcionales se pueden montar directamente en la carcasa del cuerpo o en un raíl de placa extrema.