Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CY3R-N, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, (Sin raíl para detector)

  • Cilindro sin vástago de arrastre magnético
  • Modelo de montaje directo sin raíl para detector
  • Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Presión máxima de trabajo: 0.7MPa
  • Temperatura ambiente: -10 a 60°C
  • Disponible con conexionado centralizado

Configuración de producto

 
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []