Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-M9NA/M9PA/M9BA, Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, montaje directo, Salida directa a cable, En línea

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.