Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo de montaje en rack tipo Peltier - HECR

Gran estabilidad de la temperatura para un montaje estándar

  • Obtener un entorno de trabajo más silencioso – Su diseño con menos piezas móviles hace que sea menos propenso a las vibraciones
  • Ahorro de espacio y tiempo de instalación – Monte múltiples equipos en un rack
  • Aumentar la productividad y maximizar el rendimiento de su máquina – Gran estabilidad de la temperatura.
  • Obtenga esa solución inteligente que le brindará un control proactivo – anticipe cualquier cambio.

Y mucho más

  • Montaje en rack de 19 pulgadas
  • Capacidad de enfriamiento:Refrigeración por agua: hasta 1,2 kWRefrigeración por aire: hasta 0,8 kW
  • Capacidad de calefacción: Refrigeración por aire/agua: hasta 2 kW
  • Diseño de bajo ruido: 48 dBConstrucción sin compresor
  • Bomba magnética sin sellado mecánico.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Capacidad de refrigeración
Suministro eléctrico
Modelo de rosca de conexión
Patas
Flujostato
Bomba de alta presión