Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo CAD

Diseña independientemente del sistema de CAD que utilices

En SMC mantenemos constamente actualizado el sistema CAD de todos nuestros modelos 2D/3D disponibles.

No importa qué sistema CAD utilices, podrás exportar nuestros archivos a tu sistema, o importarlos a través de interfaces estándar. Todo en nuestro Catálogo CAD SMC.

En caso de que no puedas encontrar un producto, o busques uno nuevo, por favor visita nuestro catálogo digital

Diseña

*Detalles técnicos del software: Catálogo CAD SMC v1.0 (4,42 GB)

Guía de utilización

  • "Descarga software (como archivo zip)
  • Descomprimir el archivo zip en una carpeta o en tu disco duro.
  • Abrir la carpeta

Requisitos del sistema

  • Sistema operativo: 

Microsoft® Windows 7™ o Windows 8™ (a partir de PSOL V9.08 SP0) o Windows 10™ (ab PSOL V10.00 SP2).

  • Hardware:

CPU: procesador de mínimo 2 GHz. Espacio mínimo en disco duro: 4 GB
RAM recomendada: 1 GB libre para PARTsolutions
Tarjeta gráfica: mínimo 64 MB; compatible con OpenGL; se recomienda asistencia 3D por hardware; resolución mínima de 1280x1024.
Acción de anulación