Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Cálculo de características de caudal

Conoce tus condiciones de trabajo

Si quieres diseñar un circuito neumático y necesitas conocer las condiciones del flujo de aire de tu sistema, este software es la solución perfecta para ti.

Gracias a esta calculadora podrás obtener las características de caudal,  presión requerida, caídas de presión y conductancia sónica, en la que se conecta un solo dispositivo o varios, bien en serie o en paralelo.

Comienza tu configuración

*Detalles técnicos del Software: Características de caudal neumático / Cálculo compuesto / Software de búsqueda 1.7.04

Guía de instalación

Descarga el archivo a la carpeta temporal elegida, ejecuta el fichero "setup.exe". Puedes eliminar la carpeta temporal una vez terminada la instalación.

Requisitios del sistema

Para utilizar la versión web se recomiendan los siguientes exploradores/versiones:

  • Google Chrome 77.0 o versiones posteriores
  • Mozilla Firefox 70.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Edge 17 o versiones posteriores.

Y se recomiendan los siguientes requisitos del sistema para la versión descargable:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (Versión durante el periodo de soporte) (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o superior
  • Disco duro: 500 MB o más de espacio libre en el disco (Al instalar un producto de software)
  • Pantalla: 1024×768pixeles o superior
  • CPU: Celeron 2GHz o superior