Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Termorrefrigerador/Montaje en rack - HRR

Simplifica el control de temperatura de tus procesos

  • Ahorro de espacio – Montaje de múltiples equipos en rack
  • Control, servicio y mantenimiento más sencillo – Filtros y purga accesibles desde el panel frontal del equipo
  • Fácil de instalar – Filtro, flujostato y bypass integrados.

Y mucho más

  • Capacidad de enfriamiento: 0.95 a 5 kW (50 Hz)
  • Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010)
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros