Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ISA3-L, Sistema digital de control de presencia y posición para detección de pieza, 3 campos de visualización, IO-Link

  • Rango nominal de distancia: 0.01 a 0.30 mm.
  • Repetitividad: 5 µm o menos (ISA3-FL).
  • Salida: IO-Link o 2 salidas NPN/PNP.
  • IP67.
  • Consumo de caudal: 5 l/min o menos (ISA3-FL).

Configuración de producto

 
Distancia de detección
Características de conexionado
Especificación de la unidad
Estaciones
Cable
Fijación
Unidad de Control
Electroválvula de 2 vías tensión nominal