Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IZH10, Medidor de electricidad estática portátil

  • Rango de carga nominal: ±20.0 kV.
  • Unidad de indicación mín.: 0.1 kV (±1.0 a ±20.0 kV)/0.01kV (0 a ±0.99 kV).
  • Compacto y ligero: 85g.
  • Luz de fondo para poder ver en la oscuridad.