Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvulas de accionamiento neumático para prod. químicos de gran pureza - JLV

¡Suprime la generación de partículas y reduce el espacio de instalación!

  • Reducido impacto de cierre - Baja generación de partículas
  • Ahorro de espacio - Tan estrecho como 24 mm
  • Gran flexibilidad de uso - Presión de funcionamiento y contrapresión: 0 a 0,5 Mpa.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: productos químicos líquidos
  • Caudales hasta 4.3 l/min
  • Racores integrados en la válvula
  • Reducidas dimensiones de instalación, tan solo 24 mm en el tamaño JLV20
  • Presión de trabajo y contrapresión: 0 a 0.5 MPa.

Configuración de producto

 
Cuerpo
Tipo de válvula
Tipo de racor
Tamaño del tubo
Rosca de conexión de pilotaje