Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

JMB, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

  • Cilindro neumático de tirantes, doble efecto con vástago simple.
  • Compacto y ligero con diámetros intermedios.
  • Diámetros (mm): 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100.
  • Carreras hasta 500 mm.
  • Amortiguación neumática no ajustable + tope elástico.

Configuración de producto

 
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
  []
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número