Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo sin vástago, accionamiento por correa (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Tu solución de transferencia a alta velocidad

  • Transferencia y posicionamiento – Transmisión por correa para un movimiento suave a velocidades más altas o movimientos más largos
  • Aumenta tu productividad – Controlador de alto rendimiento. Velocidad máxima de 2000 mm/s y aceleración máxima de 20000 mm/s²
  • Colócalo en cualquier ubicación –Variedad de modelos que se adaptan a salas limpias o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 40
  • Carrera: 300 a 3000 mm
  • Tipos de encoder: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 25 kg.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros