Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo vástago guiado (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje. Guiado extra

  • Transfiera de forma óptima, según sea necesario – De forma rígida, precisa y robusta
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha – Encoder absoluto sin batería. Hasta 800 mm/s de velocidad, 10000 mm/s² de aceleración
  • Ofrece una notable rigidez y precisión – Repetibilidad de posicionamiento de ±0,01; desplazamiento vertical de hasta 20 kg
  • Diferentes opciones a medida – Paso, servo o sin motor; motor en línea o en paralelo.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 30 a 300 mm
  • Encoder compatible: absoluto sin batería, incremental
  • Motor paso a paso o servo
  • Carga de trabajo: hasta 150 kg.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño del cuerpo
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Montaje
Longitud del cable E/S