Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico tipo carro deslizante guiado con perfil plano - LEL

Ahorro de espacio en aplicaciones de traslación

  • Perfecta para espacios reducidos y piezas de trabajo grandes – Altura de 48 mm. El motor no interfiere en el movimiento
  • Muy silencioso – 60dB o menos. Modelo con patín deslizante
  • Transporte de alta velocidad – Hasta 1000 mm/s. Adecuado para soportar momentos
  • Adaptados a tus necesidades – Modelo con patín deslizante y modelo con patín de bolas.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25mm
  • Carrera: 100 a 1000 mm
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental
  • Controladores compatibles: LECP1 y JXC#1.