Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo mesa de deslizamiento en miniatura - LEPS

Actuador eléctrico compacto

  • Empuje en espacio reducido - Compacto y ligero, mínimo 240 g. Modelo con vástago y sin vástago
  • La posición perfecta - repetibilidad de posicionamiento de ±0,2 mm
  • Diseñado para satisfacer diferentes demandas - tipo de motor seleccionable. Posible establecer posición, velocidad y fuerza (64 puntos).

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 6 y 10
  • Carrera: 25 a 50 mm
  • Encoder: incremental
  • Tipo de motor paso a paso
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 2 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 1.5 kg
  • Velocidad: hasta 350 mm/s
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s².