Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo con vástago en miniatura - LEPY

Actuador eléctrico compacto

  • Empuje en espacio reducido - Compacto y ligero, mínimo 240 g. Modelo con vástago y sin vástago
  • La posición perfecta - Repetibilidad de posicionamiento de ±0,2 mm
  • Diseñado para satisfacer diferentes demandas -Tipo de motor seleccionable. Posible establecer posición, velocidad y fuerza (64 puntos).

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 6 y 10
  • Carrera: 25 a 75 mm
  • Encoder: incremental
  • Tipo de motor paso a paso
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 2 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 1.5 kg
  • Velocidad: hasta 350 mm/s
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s².

Configuración de producto

 
Tamaño
Motor
Modelo de husillo
Carrera
Dirección de montaje del cable del motor                    
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación