Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro neumático - MB-Z

Más opciones, menos peso

  • Incrementa la rentabilidad de tu máquina - La durabilidad del cilindro, en entornos pulverulentos, se ha incrementado hasta 6 veces en comparación con el modelo estándar
  • Se puede utilizar en entornos polvorientos - Adecuado para su uso en entornos con partículas de entre 20 y 100 μm.

Y mucho más

  • Diámetro (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Carreras de hasta 2700 mm
  • Amortiguación elática o neumática
  • Disponible versión de alta durabilidad para ambientes pulvurulentos.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Montaje
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
Opción
Fijación
Horquilla
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número