Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

MGZ-R, Cilindro doble fuerza, Antigiro, Bloqueo en finales de carrera

  • Cilindro antigiro de doble fuerza con bloqueo en final de carrera del lado del vástago
  • Diámetros (mm): 40, 50, 63
  • Carreras estándares desde 75mm hasta 1000mm
  • Tipos de roscas de conexión: PT, NPT, G
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configuración de producto

 
Montaje
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número