Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

MGZR, Cilindro doble fuerza, Giro

  • Cilindro giratorio de doble fuerza
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • Carreras estándares desde 75mm hasta 1000mm
  • Tipos de roscas de conexión: PT, NPT, G
  • Rascadora metálica opcional
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configuración de producto

 
Montaje
Diámetro
Rosca de conexión
Rascador metálico
Carrera
  []
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número