Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

MHM-X6400, Ventosa magnética | SMC España

Catálogo

MHM-X6400, Ventosa magnética

MHM-X6400, Ventosa magnética
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Diámetros (mm): 32
  • Fuerza de sujeción de hasta 120 N.
  • Sujeta las piezas, incluso con el aire desconectado.
  • Fuerza de sujeción residual de 0.3 N o menos.
  • Posibilidad de ajustar la fuerza de sujeción.
  • Posibilidad de montaje en 3 caras.
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos.

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
La búsqueda no tiene resultados
 
Fuerza de sujeción
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número

Productos relacionados