Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tubo de poliuretano flexible de doble capa, no inflamable - TRBU

A prueba de proyecciones

  • Evita que las proyecciones de soldadura dañen el tubo – Resistencia al fuego equivalente a UL-94 estándar V-0
  • Mismo tubo para diferentes fluidos – Compatible con agua y aire
  • Apto para sistemas en movimiento – Buena flexibilidad
  • Ahorra tiempo en mano de obra y evita la exposición de los tubos internos – No es necesario pelar la capa externa (TRBU-X259).

Y mucho más

  • Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm
  • Longitud por rollo: 100 m
  • Temperatura de trabajo: -20 a 80 °C.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros