Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

R(D)LQ Cilindro compacto con amortiguación neumática y bloqueo

De acuerdo con las solicitudes, por parte de la industria automovilística, de un cilindro pequeño y ligero con una función de bloqueo simple, SMC Pneumatics, líder mundial en control de automatización, se complace en anunciarle el lanzamiento de su última gama de cilindros compactos con bloqueo y amortiguación neumática: la serie RLQ. Desarrollados para garantizar la prevención de caídas en cualquier punto de la carrera, aunque se corte la alimentación de aire, la serie RLQ presenta características adicionales como, por ejemplo, su propia amortiguación neumática incorporada, un conexionado by-pass estándar y una función de sujeción de la posición original. Además de la amortiguación neumática y de la unidad de bloqueo incorporadas en el cilindro, la serie RLQ ofrece dimensiones reducidas similares a la gama compacta CQ2 de SMC. La nueva serie RLQ es la solución perfecta para aplicaciones que necesitan mayor energía cinética, mayor repetibilidad de carrera y niveles de sonido inferiores. La serie RLQ está actualmente disponible en los diámetros 32, 40, 50 y 63mm, con opciones de carrera estándar comprendida entre 20 y 100mm.

Configuración de producto

 
Con Imán integrado
Modelo de montaje
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
  []
Opciones del cuerpo
Dirección de bloqueo
Preconexionado
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número