Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

RJ, Amortiguador hidráulico Amortiguación progresiva

Las aplicaciones de carga ligera que requieren rápidas paradas a velocidad reducida tienen ahora la solución perfecta gracias a nuestros nuevos amortiguadores hidráulicos de amortiguación progresiva de la Serie RJ. Diseñada originalmente para su uso con nuestra mesa lineal de traslación y las gamas de cilindros sin vástago y actuadores de giro, la Serie RJ garantiza una amortiguación más uniforme, lo cual es ideal para pequeños transportadores que a menudo necesitan paradas suaves. Completamente intercambiable con la gama de amortiguadores de la serie RB existente, esta nueva serie, con su diseño patentado de ranura en espiral, ofrece una extraordinaria durabilidad y una reducción del tiempo de amortiguación del 30%. Disponible en tres opciones de absorción de energía, 1, 3 y 10 (J) y longitudes de carrera de 6, 7 y 12 mm respectivamente, la Serie RJ realmente es la elección ideal cuando es indispensable una amortiguación gradual.