Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque de tipo cassette para válvulas de 4 vías – SJ

Adaptación perfecta en espacios reducidos

  • Ocupa el espacio mínimo – Válvula ultracompacta de 40 mm de altura y tan solo 6,5 mm de anchura
  • Se monta y modifica con facilidad – Tarjeta multipolar y posibilidad de combinar diferentes tamaños de válvula
  • Minimiza los costes de mantenimiento – Conmutador de alimentación individual de válvula para aumentar el OEE.

Y mucho más

  • Válvula extremadamente compacta y ligera
  • Caudales entre 40-625 l/min
  • Consumo de energía: 0.15-0.23 W (Modelo de bajo consumo), 0.4-0.55 W (estándar)
  • Hasta 24 estaciones o 32 bobinas
  • Fácil montaje, rápido reemplazo y posibilidad de montaje mixto de diferentes tamaños
  • Modelos Plug-in y No plug-in.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Racor de Bloque ALIM./ESC
Longitud especificada del raíl DIN