Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS3YJ5, Serie 500, Bloque de pilotaje externo

La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y alto rendimiento que proporciona un valor real a la solución de diseño. Tanto si se instala en un bloque como si se utiliza como válvula simple, este pequeño perfil mejora la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio requerido. El diseño de pilotaje de la válvula SYJ es de bajo consumo (estándar 0.5 vatios), lo que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Este rendimiento mejorado reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante los relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con LED y supresión de picos. Las válvulas de la serie SYJ se pueden configurar en bloques de montaje sobre placa base o individualmente sobre placas base, lo que da lugar a una gran cantidad de soluciones que podrán satisfacer todas sus necesidades.

Configuración de producto

 
Conexionado
Estaciones
Conexión A
Conexión roscada P, R
Conforme CE