Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque de tipo cassette para válvulas de 4 vías – SJ

Adaptación perfecta en espacios reducidos

  • Ocupa el espacio mínimo – Válvula ultracompacta de 40 mm de altura y tan solo 6,5 mm de anchura
  • Se monta y modifica con facilidad – Tarjeta multipolar y posibilidad de combinar diferentes tamaños de válvula
  • Minimiza los costes de mantenimiento – Conmutador de alimentación individual de válvula para aumentar el OEE.

Y mucho más

  • Válvula extremadamente compacta y ligera
  • Caudales entre 40-625 l/min
  • Consumo de energía: 0.15-0.23 W (Modelo de bajo consumo), 0.4-0.55 W (estándar)
  • Hasta 24 estaciones o 32 bobinas
  • Fácil montaje, rápido reemplazo y posibilidad de montaje mixto de diferentes tamaños
  • Modelos Plug-in y No plug-in.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tipo de bloque
Modelo de conector
Dirección de entrada del conector
Estaciones de Válvula
Pos. de Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Especificación de pilotaje
Racor de Bloque ALIM./ESC
Longitud especificada del raíl DIN