Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5V3-10F/P*, Multiconector sub-D / Cable plano

  • Multiconector sub-D o conector de cable plano
  • Modelo de base con tirantes, serie 3000
  • Número de conectores (sub-D): 25 pins
  • Número máximo de estaciones: 20
  • Número de conectores (cable plano): 26, 20, 10 pins

Configuración de producto

 
Modelo de conector
Dirección de la Entrada del Conector
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Pilotaje
Conexión A, B
Tipo de montaje