Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5V3-W10S1, Transmisión en serie: Modelo integrado (para I/O) EX250

  • Cableado en serie con unidad de entrada/salida
  • Base con tirantes, serie 3000, tipo EX250
  • Protección IP67
  • Número de entradas/salidas: 32 de cada una
  • Número máximo de estaciones: 20
    (a partir de la 16 se requiere el uso de la hoja de pedidos de bloques)

Configuración de producto

 
Unidad SI
Estaciones de módulos de entrada
Bloque de Entrada
Bloque de entrada COM
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Pilotaje
Conexión A, B
Tipo de montaje