Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5Y3-45P, Serie 3000, Placa base apilable, Montaje rail DIN, Conector cable plano

  • Bloque para válvulas SY3000 de montaje en placa base
  • El conector de puede montar en el lado D o U
  • Las conexiones de alimentación y escape comunes se pueden localizar en el lado U, D
    o en ambos lados
  • Máx. 20 estaciones (26 pins), 16 estaciones (20 pins),
    8 estaciones (10 pins)
  • Montaje sobre raíl DIN
  • Conector plano de 26, 20 ó 10 pins para conectar las válvulas
  • 4 conexiones disponibles

Configuración de producto

 
Común
Nº de pins
Posición de montaje del conector
Estaciones de Válvula
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Tipo pilotaje
Tamaño de Conexión A, B
Características de tensión
Opción
Conforme CE