Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5Y5-45G, Serie 5000, Placa base apilable, Montaje rail DIN, Conector cable plano (Cableado PC Aplicable)

  • Bloque para válvulas SY5000 de montaje en placa base
  • La caja de conexiones de puede montar en el lado D o U
  • Las conexiones de alimentación y escape comunes se pueden localizar en el lado U, D
    o en ambos lados
  • Máx. 20 estaciones (26 pins); 16 estaciones (20 pins) y
    8 estaciones (10 pins) disponibles como estándar
  • Montaje sobre raíl DIN
  • Conector plano de 26, 20 ó 10 pins para conectar las válvulas(Cableado PC Aplicable)
  • 6 conexiones disponibles

Configuración de producto

 
Posición de montaje del conector
Estaciones de Válvula
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Tipo pilotaje
Tamaño de Conexión A, B
Opción
Conforme CE