Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SY100, Electroválvula de 3 vías, Junta de goma

  • Fluido: aire
  • mm²: 0.1 modelo estándar;
    0,2 modelo de gran capacidad de caudal
  • Tensión nominal de bobina: 3, 5, 6, 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta: 10ms o menos
  • Duración en ciclos: 100 millones de ciclos (según las condiciones de prueba de duración de SMC)
  • Temperatura ambiente y de fluido: máx. 50°C