Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SY7000, Plug-in Modelo de placa base unitaria

  • Válvula multiusos con impresionante multifuncionalidad
  • Altos caudales entre 191-1751 l/min
  • Consumo de energía: 0,1 W (modelo de bajo consumo); 0,35 W (estándar)
  • Amplia variedad de configuraciones de cableado
  • Montaje combinado de diferentes tamaños de válvulas y rápida sustitución
  • Protección hasta IP67
  • Base de resina con conector integrado y base metálica.

Configuración de producto

 
Funcionamiento
Montaje/Conexionado
Junta
Especificación de pilotaje
Válvula de pilotaje
Características Técnicas de la Bobina
Tensión
LED y supresor de picos de tensión/Común
Accionamiento manual
A B Tamaño conexión
Modelo de rosca con conexión A, B
Opción de montaje
Características de cableado
Posición de conexionado
Modelo de rosca de placa base unitaria