Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SYJ5000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base y Montaje individual

  • Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa
  • mm²: rango de montaje individual 3 - 3,6;
    montaje en placa base 4,5
  • Tensión nominal de bobina: 3, 5, 6, 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Temperatura ambiente y de fluido: máx. 50°C