Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo Peltier compacto - INR-244-831

Tu solución compacta, precisa y silenciosa

  • Ahorra espacio – Tamaño compacto para instalarlo en tu máquina o como equipo de sobremesa
  • Aumenta la productividad y maximiza el rendimiento de tu máquina – Gran estabilidad de temperatura de ± 0,01 °C a 0,03 °C
  • Diseño silencioso, sin vibraciones – hasta 45 dB.

Y mucho más

  • Capacidad de refrigeración: 220 W
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.01 °C a ±0.03 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: 10-60 °C
  • Diseño de bajo ruido: 45 dBA
  • Sin refrigerante
  • Con función de calefacción.
Chillers/Termorrefrigeradores, Tipo Peltier compacto - INR-244-831 | SMC España

Configure your product

 
Opción