Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Tratamiento de aire comprimido

Aire comprimido de calidad para una neumática eficiente

Para todos los especialistas, el aire comprimido es un recurso tan importante que a menudo se cita como el cuarto beneficio para la industria, después de la electricidad, el agua y el gas. Los estudios estiman que el 10% de toda la energía industrial se utiliza sólo para comprimir aire.

En esta guía identificamos las principales problemáticas derivadas de una mala calidad de aire comprimido y presentamos las soluciones que ofrece SMC para obtener la calidad de aire requerida en tus aplicaciones industriales.

Calidad de aire comprimido, ¿Interesado en un enfoque técnico?

Descárgate Whitepaper y descubre cómo tratar el aire comprimido de manera más eficiente y apropiada según tus necesidades.

Vit Reichelt | Customised services specialist | SMC Czech republic

Aunque las normas ISO son muy útiles para clasificar las calidades del aire, son simplemente recomendaciones. En muchas ocasiones son buenas, pero puede que sea más difícil asegurar la calidad de aire ideal en un determinado proceso.  Esto se debe a que cuando te enfrentas a una queja, los proveedores de equipos a menudo sólo citan la clasificación ISO del equipo, sin realmente probar el aire y averiguar qué es lo que está mal. Aunque se pueda cumplir con la norma ISO, se deber de probar siempre en el punto de uso".

Conoce los productos para cada nivel de calidad del aire: