Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VEX3, Válvula de potencia, Válvula de 3 posiciones

  • Serie de válvulas de potencia, válvula de 3 posiciones
  • Modelos de montaje individual & montaje en placa base
  • Conexiones: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 0~50°C (aire: 60°C)