Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VF1000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa

  • Electroválvula de 5 vías
  • Bajo consumo de energía: 1.55W standard, 0.55W con circuito de ahorro energético
  • Rectificador de onda completa integrado (AC)
  • Temperatura ambiente: máx. 50°C
  • Protección: a prueba de polvo

Configuración de producto

 
Función
Conexionado
Escape
Especificaciones de la presión
Características Técnicas de la Bobina
Tensión
Cable
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de Conexión A, B
Rosca
Fijación
Ejecuciones especiales