Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VFN2120N-X23/36, Electroválvula de 3/5 vías con fijación NAMUR, Modelo de diseño higiénico

  • Modelo de diseño higiénico: Cuerpo de resina con menos zonas cóncavas. Posibilidad de limpieza directa de la válvula (IP67)
  • Tensión: 24 V DC
  • Entrada eléctrica: Vertical -X23 u Horizontal -X36
  • Bajo consumo energético: 0.5 W
  • Roscas de conexión: NPT 1/4, G 1/4 disponibles.

Configuración de producto

 
Accionamiento manual
Rosca de conexión 1/3/5
Tipo de rosca de montaje
Válvula antirretorno
Entrada eléctrica
Características de la válvula