Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VM800, Serie 800, Válvulas mecánicas de 3 vías

  • Fluido: aire
  • Presión de trabajo: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 6mm 2 (0.33)
  • Temperatura ambiente y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Conexión (tamaño nominal): Rc(PT) 1/8 (6A)