Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VZM400, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías, Sellado metálico

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de trabajo: 0.15 a 1.0MPa
  • Temp. ambiente y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (mm²): 10
  • Conexión: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula de pilotaje (ESC) M5 x 0.8