Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

WR110, Regulador para agua

  • Regulación de presión de la línea de agua.
  • Rango de regulación de presión: 0.08 a 0.39 MPa / 0.05 a 0.69 MPa.
  • Sistema de bloqueo.
  • Material del cuerpo resistente: latón.
  • Manómetro opcional.
  • Tamaño de conexión: Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8, 1/4.