Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-Y7BA, Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, montaje directo, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 24V DC (10 a 28V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.
  • Actuadores aplicables: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH.