Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ZSE10, Presostato digital, Para presión de vacío/combinada

Cuando existen problemas de espacio en la máquina, nuestros nuevos presostatos ZSE10(F)/ISE10 son los más adecuados. Específicamente diseñados para ahorrar espacio, y con una anchura de tan sólo 9.8 mm, ofrecen un rendimiento similar al de nuestros populares modelos ZSE30A/ISE30A, pero requieren un espacio de montaje que es aprox. un 50% inferior. Otra característica destacable de estos presostatos es la función de copiado, que permite copiar los ajustes del sensor maestro en hasta 10 sensores esclavos de forma simultánea, con la consiguiente reducción del tiempo y de los errores humanos en el ajuste. Además, todos los ajustes del presostato se pueden proteger frente a una manipulación involuntaria usando una función de bloqueo con contraseña. Por otro lado, gracias a su mejorada visibilidad en la dirección multi-ángulo, la succión por vacío y la presión se pueden comprobar a simple vista. Disponibles en opciones de montaje directo, en panel y sobre raíl DIN y con direcciones de conexionado lateral o posterior, estos presostatos digitales se prestan a múltiples aplicaciones de detección cuando el espacio del panel es limitado. Y, manteniendo nuestro compromiso de ayudar al ahorro energético, estos presostatos son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético, ya que consumen cerca de un 20% menos de potencia gracias a su función integrada de ahorro de energía.