Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Forma ovalada con fuelle y función antideslizante, con amortiguador – ZP3M-#WB#KB#

  • Tamaños de ventosa: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
  • Nervios especiales antideslizantes
  • Material: FS61 (goma fluorada)
  • Dureza de ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Rango de temperatura de trabajo en superficie: 0 a 200 ºC
  • Rango de temperatura de trabajo del adaptador y telescópico: 0 a 150 ºC
  • Filtro de malla: 250 μm
  • Opciones: entrada de vacío vertical cuadrada con rosca macho y hembra
  • Carrera del telescópico: 10, 30, 50 mm.

Configuración de producto

 
Dirección de entrada de vacío
Tamaño de ventosa
Material
Recorrido telescópico
Filtro de malla