Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

La nouvelle pince à vide SMC permet une palettisation efficace

La nouvelle pince à vide SMC permet une palettisation efficace

SMC présente le ZGS, un système de préhension par aspiration tout-en-un, compact et efficace. Offrant une intégration transparente avec les robots industriels et collaboratifs, le contrôle précis et la conception intégrée des préhenseurs à aspiration de la série ZGS garantissent des performances fiables dans une multitude d'applications de palettisation et de dépalettisation.

La configuration « tout-en-un » résout les problèmes actuels du secteur, tels que la décentralisation des périphériques et la complexité de l’installation, ce qui permet de réduire le temps nécessaire aux opérations de mise en service et de maintenance. La pince à vide intégrée ZGS de SMC comprend un ensemble d’éjecteurs, de la mousse, une vanne d’alimentation, une vanne de décharge et un pressostat, ce qui la rend prête à l’emploi dès son raccordement via un connecteur M8 et une alimentation en air comprimé.

Sa conception compacte et légère constitue un autre atout. Avec une hauteur de seulement 75 mm (avec une mousse de 20 mm d'épaisseur) et un poids de seulement 3,9 kg, elle facilite encore davantage l'installation et améliore l'efficacité du système.

Polyvalent et modulaire

Bien que de dimensions compactes, l’impressionnante taille de la mousse (400 x 240 mm) offre une surface d’aspiration suffisante pour une préhension sûre de divers objets. Des ressorts intégrés améliorent les capacités de préhension pour des pièces de différentes tailles et orientations, y compris à la verticale. De nombreuses pinces à vide conventionnelles ne sont pas en mesure de manipuler des pièces à des angles supérieurs à 45° (préhension verticale), ce qui nécessite des modifications de l’agencement ou des postes supplémentaires.

La série ZGS est également modulaire, ce qui permet une personnalisation en fonction des exigences spécifiques de l’application afin d’éviter le surdimensionnement de la solution. Des performances optimales sont obtenues en sélectionnant le nombre d’ensembles d’éjecteurs correspondant au débit d’aspiration souhaité et compensant toute fuite au niveau du coussin en mousse.

Économisez de l'énergie (et de l'argent)

Un autre avantage réside dans le fonctionnement efficace et les performances en matière d'économies d'énergie de la nouvelle pince à vide. Optimisée pour un fonctionnement efficace dans la plage de pression de vide courante de -50 kPa ou moins, sa conception perfectionnée permet de réduire au minimum la consommation d'air comprimé. Par rapport au modèle ZL6H existant de SMC, la série ZGS affiche une consommation d'air inférieure de 15 %.

Les utilisateurs peuvent notamment tirer parti de la capacité de la pince à vide à surveiller le processus grâce à des pressostats spéciaux qui détectent la pression à l’intérieur de la plaque de base et de la mousse. La combinaison de ces deux pressostats de surveillance permet à l’utilisateur de savoir si une pièce a été soulevée de manière instable, voire si elle est tombée.

La série ZGS de préhenseurs à vide tout-en-un de SMC offre une grande adaptabilité grâce à un montage « plug and play », non seulement avec des robots industriels, mais aussi avec un certain nombre de robots collaboratifs (cobots) courants. Parmi les fabricants de cobots compatibles figurent Universal Robots, FANUC, Yaskawa et OMRON/Techman.

Performances optimales sur les surfaces abrasives et exigeantes

Pour les applications impliquant des pièces rugueuses ou abrasives, le système est désormais disponible avec des ventouses FS61 à haute résistance. Ces ventouses sont fabriquées dans un matériau résistant à l’abrasion et présentent un profil conçu pour épouser les textures irrégulières, garantissant une étanchéité stable sur les surfaces où les patins en mousse pourraient ne pas convenir. Cette configuration permet une manipulation fiable de matériaux difficiles tels que le béton, les plastiques rugueux, les composites à base de bois, le carrelage et les tôles métalliques texturées, offrant une durée de vie prolongée des ventouses, des besoins d'entretien réduits et une préhension sûre, même sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses.

Découvrez les avantages sur le ZGS de SMC dans notre catalogue numérique.

1 nov. 2024